Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha reverse е завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, производствени колички, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
347BUOJ125P62 180°
EAN
4031582416831
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
1.01 kg
Име на продукта
Alpha reverse
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
85 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Идентично с тяло на Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се отличава с диаметър от 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 44,4 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Оборудвано е с ролков лагер за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse е завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, производствени и платформени колички, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Alpha reverse
347SUOJ125P62 180°

Alpha reverse е завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, производствени и платформени колички, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Фиксиран Колело 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg