Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Технически спецификации
Аксесоари
Колелото Duratech е предназначено за използване в ролки и се характеризира с диаметър 125 mm, ширина на протектора 40 mm и дължина на главината 48,4 mm, като отворът за оста има диаметър 12 mm. Тялото на колелето е изработено от полиамид, а материалът на протектора е идентичен с тялото на колелото. Колелето е оборудвано с ролков лагер и осигурява динамична товароносимост от 300 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg.
Подходящи продукти
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за отпадъци и работни маси.
Подходящи продукти
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал на протектора и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 500 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за отпадъци и работни маси.