Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 140 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
Номер на материал S4
990003873
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
108 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.85 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
44.5 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Графитно черно (RAL9011)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, а плъзгащият лагер осигурява надеждно функциониране. Общата височина на колелото е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и комерсиални приложения, включително производствени колички, транспортно оборудване, машиностроене и логистични системи.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Варианти
Фиксиран Колело 80 mm
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 80 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития, а плъзгащият лагер осигурява надеждно функциониране. Общата височина на колелото е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и комерсиални приложения, включително производствени колички, транспортно оборудване, машиностроене и логистични системи.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Варианти
Фиксиран Колело 80 mm
Фиксиран Колело 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg