Фиксиран Колело 80 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990003874
EAN:
4031582306422
Номер на продукта:
3478PIO080P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от тяло...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от тяло от полипропилен с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за осигуряване на плавно движение. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции