Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha smart е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от стомана от лист с плътна гума черен като материал за протектора и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 3 km/h и 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Това колело осигурява отлична маневреност и издръжливост за индустриални приложения, където се изискват високи натоварвания и надеждна работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3377DVR200P63
EAN
4031582331646
Номер на материал S4
990035056
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 3 км/ч
205 kg
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3.2 kg
Име на продукта
Alpha smart
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Тънък
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
329 mm
Изместване
52.5 mm
Радиус на завъртане
164.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Стомана от лист
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 3 km/h и 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящ се Колело 200 mm
Alpha smart
3370DVR200P63

Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 3 km/h и 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg