Въртящ се Колело 200 mm
Alpha smart
Номер на поръчка:
990035055
EAN:
4031582331639
Номер на продукта:
3370DVR200P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото включва стомана от лист за основното тяло и плътна гума черен за контактната повърхност, като използва ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 205 kg при скорост 3 km/h и 205 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg, което прави продукта подходящ за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции