Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta stainless
Номер на поръчка:
990829497
EAN:
4031582313819
Номер на продукта:
8677UFX160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръжда...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции