Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от нерьждаема стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и тиха работа. Лагеруването е реализирано чрез прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, гарантиращ плавно движение и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
Номер на материал S4
990829522
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.08 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 – Тежкотоварни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Housing
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Wheel
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Цвят на Колело
Сиво/немаркирано
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Въртящото се колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което прави това колело подходящо за тежки промишлени условия.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg. Продуктът осигурява надеждна работа в индустриални условия благодарение на качествените материали и прецизното изпълнение на всички компоненти.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Въртящото се колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което прави това колело подходящо за тежки промишлени условия.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Zeta stainless е завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаемост стомана, тежка конструкция, оборудван с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg. Продуктът осигурява надеждна работа в индустриални условия благодарение на качествените материали и прецизното изпълнение на всички компоненти.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg