Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
CAD файлове
Технически спецификации
Подходящи продукти
Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящото се колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което прави това колело подходящо за тежки промишлени условия.
Фиксираното колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от нерьждаема стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и тиха работа. Лагеруването е реализирано чрез прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, гарантиращ плавно движение и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.
Подходящи продукти
Zeta stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Общата височина на колелото е 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Въртящото се колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за индустриални приложения. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция с две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има полиамидно тяло с еластична гума, без маркировка, вулканизирана настилка и прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg, което прави това колело подходящо за тежки промишлени условия.
Фиксираното колело Zeta stainless е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от нерьждаема стомана, тежка, което гарантира висока устойчивост на корозия и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което осигурява отлично сцепление и тиха работа. Лагеруването е реализирано чрез прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран, гарантиращ плавно движение и минимална поддръжка. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg.