Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990036333
EAN:
4031582349948
Номер на продукта:
7477PJO125P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху колички за кетъринг, системи за доставка н...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху колички за кетъринг, системи за доставка на храна и професионални почистващи колички. Корпусът на колелото е изработен от неръждаема стомана, средна, и включва две състезания с топка, които осигуряват завъртане на колелото около вертикалната ос. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез правоъгълна плака. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер и работна повърхност от термопластичен каучук, а тялото му е изработено от полипропилен. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя височината на монтажа спрямо рамата на количката. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Стойностите на натоварване следва да се спазват при проектирането на конкретното приложение.
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана