Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Agila stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от Неръждаемо стомана, средна и разполага с Две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук, който осигурява отлично сцепление и дълготрайност, а движението се осъществява чрез Плъзгащ лагер. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Номер на материал S4
990036329
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
160 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.64 kg
Име на продукта
Agila stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Неръждаемост стомана
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Неръждаемост стомана, средна
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и за професионални почистващи колички. Крепежният елемент е правоъгълна плака, където дългата страна е позиционирана под ъгъл от 90 градуса спрямо пистата, което осигурява стабилна и надеждна фиксация. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана средна класа, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в условия на висока влажност и честа експозиция на вода. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е направен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 160 милиметра. Товароносимостта е определена като статична капацитет от 200 килограма, което позволява надеждна работа при стационарни условия, и динамична капацитет от 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което е подходящо за контролирано движение на товари в професионални среди.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за монтаж върху колички за кетъринг, системи за доставка на храна и професионални почистващи колички. Корпусът на колелото е изработен от неръждаема стомана, средна, и включва две състезания с топка, които осигуряват завъртане на колелото около вертикалната ос. Закрепването към конструкцията се осъществява чрез правоъгълна плака. Колелото е с диаметър 125 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер и работна повърхност от термопластичен каучук, а тялото му е изработено от полипропилен. Общата височина на колелото е 160 mm, което определя височината на монтажа спрямо рамата на количката. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Стойностите на натоварване следва да се спазват при проектирането на конкретното приложение.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg