Фиксиран Колело 125 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990004981
EAN:
4031582349931
Номер на продукта:
7478PJO125P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в системи за кетъринг и доставка на храна, както и за професионални почистващи колички. Крепежният елемент е правоъгълна плака, където дългата страна е позиционирана под ъгъл от 90 градуса спрямо пистата, което осигурява стабилна и надеждна фиксация. Корпусът е изработен от нержавеяща стомана средна класа, което гарантира отличната устойчивост на корозия и дълготрайност в условия на висока влажност и честа експозиция на вода. Колелото има диаметър от 125 милиметра и е оборудвано с пълзгащ лагер, който осигурява плавно и безшумно движение. Тредът е направен от термопластичен каучук, който предоставя отлично сцепление и устойчивост на износване, докато тялото на колелото е от полипропилен, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 160 милиметра. Товароносимостта е определена като статична капацитет от 200 килограма, което позволява надеждна работа при стационарни условия, и динамична капацитет от 100 килограма при скорост от 3 километра в час, което е подходящо за контролирано движение на товари в професионални среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
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
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана