Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от Полиамид и протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирано на Прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
320 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.32 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за въртящия механизъм. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за въртящия механизъм. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg