Въртящ се Колело 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
Номер на продукта:
3470UFP125P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две съст...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за въртящия механизъм. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер, като диаметърът на колелото е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции