Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
Номер на продукта:
3377PJR125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Закрепена стойка
Alpha smart е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен л...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha smart е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и протектор от термопластичен каучук, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящо за разнообразни индустриални приложения, изискващи надеждност и издръжливост при транспортиране на тежки товари.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции