Въртящ се Колело 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Номер на продукта:
3370PJR125P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни пов...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha smart е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене в хоризонтална плоскост. Колелото има диаметър 125 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук за отлично сцепление и дълготрайност. Въртенето на колелото се осъществява чрез ролков лагер, който гарантира безшумна работа и минимално триене. Общата височина на конструкцията е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което прави това колело подходящо за средни и тежки индустриални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции