Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
CAD файлове
Технически спецификации
Подходящи продукти
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане в хоризонтална посока. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, което гарантира тихо движение и защита на подовите покрития. Прецизен сачмен лагер осигурява дълготрайна работа и минимална поддръжка. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като материал на протектора, а движението се осигурява от прецизен сачмен лагер за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и складови приложения.
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.
Подходящи продукти
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно завъртане в хоризонтална посока. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, което гарантира тихо движение и защита на подовите покрития. Прецизен сачмен лагер осигурява дълготрайна работа и минимална поддръжка. Общата височина на изделието е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което го прави подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, магазинно оборудване и дисплеи.
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като материал на протектора, а движението се осигурява от прецизен сачмен лагер за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и складови приложения.
Въртящото се колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден клас, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 160 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, болници, домове за възрастни и стари хора, професионални почистващи колички, както и магазинно оборудване и дисплеи.