Фиксиран Колело 125 mm
Agila
EAN:
4031582362244
Номер на продукта:
2478PIP125P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхност...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Agila е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, което гарантира издръжливост и надеждност при интензивна употреба. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума без маркировка като материал на протектора, а движението се осигурява от прецизен сачмен лагер за плавно и безшумно въртене. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 160 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg, което прави продукта подходящ за разнообразни индустриални и складови приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции