Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990037659
EAN:
4031582350050
Номер на продукта:
7477XSC100P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в колички за кетъринг и систем...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila stainless е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и в професионални почистващи колички. Колелото се монтира чрез отвор за болт и може да се закрепва със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и е оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с тяло от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на колелото е 135 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 200 kg.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции