Въртящ се Колело 100 mm
Agila stainless
Номер на поръчка:
990037658
EAN:
4031582350067
Номер на продукта:
7470XSC100P30-11
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Разнообразни опции за монтаж
Въртящо се Колело Agila stainless е индустриално колело с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винто...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Agila stainless е индустриално колело с отвор за болт, като колелата могат да се монтират със стандартни винтове с всякаква дължина. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, средна и е оборудван с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm с корпус от полиамид, електропроводим и протектор от полиуретан, екструдирано електропроводим, монтирани върху прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на колелото е 135 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Специални функции