Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383683
Номер на продукта:
5087PJC100P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от п...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.
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
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус