Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395860
Номер на продукта:
5081PJC100P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се характеризира с тяло от полипропилен и гума от термопластичен каучук, като използва прецизен сачмен лагер от неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.