Завъртане на Колело с пружинно заредено заключване на Заключване по пососка и Спирачка 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Номер на продукта:
814WUFC200P60 180° smart
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Колелото Scout представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване на заключване по посока и спирачка, предназначено...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Колелото Scout представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване на заключване по посока и спирачка, предназначено за професионални почистващи колички. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, и разполага с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на продукта е 242 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за интензивна употреба в професионални условия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции