Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Колелото Scout представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, предназначено за професионални почистващи колички. Оборудвано е с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към основната конструкция. Корпусът е изработен от тежка неръждаема стомана с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, което гарантира безшумна работа и защита на подовите покрития. Лагерът на колелото е прецизен сачмен от неръждаема стомана за дълготрайна експлоатация. Общата височина на конструкцията е 242 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за интензивна професионална употреба в почистващото оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
814SUFC200P60 180° smart
EAN
4031582429916
Core attributes
Тип
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка
Обща ширина
72 mm
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Обща височина
242 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.91 kg
Име на продукта
Scout
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
10.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
110 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
50 mm
Дължина на плаката
130 mm
Ширина на плаката
74 mm
Housing
Форма Вилица
Ъглова
Материал
Неръждаемост стомана, тежка
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Интерференция при завъртане
300 mm
Изместване
50 mm
Радиус на завъртане
150 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
64 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
200 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено заключване на Заключване по пососка и Спирачка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено заключване на Заключване по пососка и Спирачка 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Колелото Scout представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване на заключване по посока и спирачка, предназначено за професионални почистващи колички. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, и разполага с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на продукта е 242 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за интензивна употреба в професионални условия.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено заключване на Заключване по пососка и Спирачка 200 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено заключване на Заключване по пососка и Спирачка 200 mm
Scout
814WUFC200P60 180° smart

Колелото Scout представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване на заключване по посока и спирачка, предназначено за професионални почистващи колички. Продуктът е оборудван с правоъгълна плака като тип свързване. Корпусът е изработен от неръждаема стомана, тежка конструкция, и разполага с прецизен сачмен лагер за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото му е изработено от полиамид, а протекторът от еластична гума, без маркировка, вулканизирана. Лагерът на колелото е прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Общата височина на продукта е 242 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост 3 km/h и 150 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за интензивна употреба в професионални условия.

200 mm
242 mm
150 kg
200 mm
242 mm
150 kg