Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Номер на продукта:
347SUOJ080P62 180°
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Здрава обвивка
Alpha reverse представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монта...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Alpha reverse представлява завъртане на колело с пружинно заредено заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 80 mm, с тяло от полиамид и протектор от материал, идентичен с тялото на колелото, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 108 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, производствени колички, шкафове за инструменти, работни маси и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции