Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с идентичен материал за протектора и ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Artikelnummer
3477UOJ080P62
EAN
4031582396669
S4 Materialnummer
990039882
Core attributes
Gehäusetyp
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0.86 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Транспортно оборудване
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Правоъгълна плака
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Синьо покритие
Gabelform
Обхват
Material
Стоманен лист, тежък
Schwenklager
Две състезания с топка
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
242 mm
Ausladung
44.5 mm
Schwenkradius
121 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Бръснач D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Идентично с тяло на Колело
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
С предпазно устройство за резба
Achse
Завинтен с гайка
Lager
Ролков лагер
Radfarbe
Естествено бяло
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 80 mm
Въртящ се Колело 80 mm
Alpha
3470UOJ080P62

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който включва две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора като тялото на колелото и е снабдено с ролков лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на конструкцията достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg