Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
CAD файлове
Технически спецификации
Аксесоари
Аксесоарът за колелце Puretech представлява високоефективно допълнение, предназначено за подобряване на функционалността и производителността на индустриални колелца. Този прецизно изработен компонент се отличава с компактна конструкция и тегло от 0,25 kg, което осигурява оптимално съотношение между здравина и мобилност при различни приложения в производствената среда.
Подходящи продукти
Въртящото се колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Delta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има корпус от Алуминий с протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Фиксираното колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Подходящи продукти
Въртящото се колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Delta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има корпус от Алуминий с протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.
Фиксираното колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.