Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото се състои от алуминиево тяло с гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтирана върху прецизен сачмен лагер. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3648IFP160P63
EAN
4031582364743
Номер на материал S4
990837532
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
210 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.19 kg
Име на продукта
Delta
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
105 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
115 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
68 Бръснач А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Черно
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Въртящото се колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Завъртането на Колело с Заключване по пососка Delta е индустриално колелце с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки условия на работа. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Delta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има корпус от Алуминий с протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Въртящото се колело Delta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък с прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с гуми от еластична гума, без маркировка, вулканизирана и прецизен сачмен лагер, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Delta
3641IFP160P63

Завъртането на Колело с Заключване по пососка Delta е индустриално колелце с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки условия на работа. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от алуминий и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, монтиран върху прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

Въртящо се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото Delta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Прецизен сачмен лагер за въртене. Колелото има корпус от Алуминий с протектор от Еластична гума, без маркировка, вулканизирана и Прецизен сачмен лагер с диаметър 160 mm. Общата височина на изделието е 210 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h и 280 kg при скорост 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 700 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички и Транспортно оборудване.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg