Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383461
Номер на продукта:
5081PJM125P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиами...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, оборудвано с плъзгащ лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня, където се изискват висока устойчивост на корозия и надеждна работа във влажни условия.