Въртящ се Колело 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395570
Номер на продукта:
5080PJM125P30-10
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Полиамид и разполага ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Полиамид и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Плъзгащ лагер, Неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Столове за баня.