Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383331
Номер на продукта:
5081PJC125P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.