Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост, което гарантира дълготрайна работа и плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Прецизен сачмен лагер, Неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 162 mm. Динамичният товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5080PJC125P30-12
EAN
4031582395723
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.52 kg
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
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
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-12

Galea stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер от неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-12

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтиран върху прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 162 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е предназначен за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg