Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Galea представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака като тип монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума без маркировка като материал на протектора и плъзгащ лагер за носене на натоварването. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5071PIO125P60-90x70
EAN
4031582362534
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.56 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
8 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
50 mm
Дължина на плаката
90 mm
Ширина на плаката
70 mm
Корпус
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)
Пропуснете продуктовата галерия

Кръстосани продажби

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Galea
5070PIO125P60-90x70

Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид с Две състезания с топка, които гарантират плавно и надеждно въртене в продължение на дълъг експлоатационен период. Колелото се състои от корпус от Полипропилен и работна повърхност от Плътна гума без маркировка, която осигурява отлично сцепление и безшумна работа, като използва Плъзгащ лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е специално предназначен за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.

125 mm
163 mm
Лек режим
125 mm
163 mm
Лек режим
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Galea
5077PIO125P60-90x70

Galea е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протектор и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е подходящ за болнични легла за грижа, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и столове за баня.

125 mm
163 mm
Лек режим
125 mm
163 mm
Лек режим