Въртящ се Колело 125 mm
Galea
EAN:
4031582362411
Номер на продукта:
5070PIO125P60-90x70
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Ко...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящо се Колело Galea е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от висококачествен Полиамид с Две състезания с топка, които гарантират плавно и надеждно въртене в продължение на дълъг експлоатационен период. Колелото се състои от корпус от Полипропилен и работна повърхност от Плътна гума без маркировка, която осигурява отлично сцепление и безшумна работа, като използва Плъзгащ лагер за ефективно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 163 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът е специално предназначен за Болнични легла за грижа, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна и Столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Специални функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Отговаря на стандартите
Приложимо в хранително-вкусовата промишленост (Lerpac-одобрение)