Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383409
Номер на продукта:
5081PJM100P30-12
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпус...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер от неръждаемост с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.