Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Galea stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Полиамид и разполага с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост като въртящ лагер. Колелото има тяло от Полипропилен с протектор от Термопластичен каучук и Плъзгащ лагер, Неръждаемост. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за Столове за баня.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5080PJM100P30-12
EAN
4031582395631
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
66 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0.42 kg
Име на продукта
Galea stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Housing
Форма Вилица
Затворен
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
59 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер, Неръждаемост
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
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер от неръждаемост с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер от неръждаемост за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-12

Galea stainless представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, монтирано върху плъзгащ лагер от неръждаемост с диаметър 100 mm. Общата височина на изделието е 139 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за приложение в колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук, като използва плъзгащ лагер от неръждаемост за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 139 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за колички за кетъринг и системи за доставка на храна, както и за столове за баня.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg