Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990061256
EAN:
4031582358087
Номер на продукта:
2474XSP150R26-28S45 D
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за професионална употреба. Щифтът с...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по пососка, предназначено за професионална употреба. Щифтът с отвор за ексцентрик за профилни профили осигурява здраво и точно закрепване към профилната конструкция. Корпусът включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане, а самият корпус е изработен от стоманен лист, среден. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, електропроводим, а тялото му е от полиамид, електропроводим. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла, болнични легла за грижа и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост