Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990038742
EAN:
4031582358094
Номер на продукта:
2476XSP150R26-28S45 D
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за медицински приложения. Фитингът е щифт с отвор за екцентрик за профилни профили, осигуряващ стабилно закрепване. Корпусът е от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка за плавно въртене. Колелото с диаметър 150 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, а протекторът е от полиуретан, електропроводим, докато тялото е от полиамид, електропроводим. Общата височина на колелото е 188 mm, което определя монтажния габарит. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост