Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301618
Номер на продукта:
2474PJO150R36-32S30 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е Завъртане на колело с централно, пълно или Закрепване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, болници ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е Завъртане на колело с централно, пълно или Закрепване по посока, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Фитингът е Щифт с Отвор за експентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява надеждно механично закрепване към конструкцията. Корпусът включва Две състезания с топка и е изработен от Стоманен лист, среден, което осигурява стабилно и плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 мм и е оборудвано с Плъзгащ лагер, протектор от Термопластичен каучук и тяло от Полипропилен. Общата височина на изделието е 188 мм. Статичното натоварване е 200 кг, а динамичното е 100 кг при скорост 3 км/ч.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери