Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Номер на продукта:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за монтаж към носещи конструкции, където се изисква ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за монтаж към носещи конструкции, където се изисква надеждна подвижност. Щифтът е с отвор за ексцентрик за профилни профили, каса Версия, което осигурява бърз и стабилен монтаж към рамката на изделието. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене около вертикалната ос. Колелото има диаметър 150 mm, като протекторът е от термопластичен каучук, а тялото е от полипропилен. Лагерът е плъзгащ. Общата височина на продукта е 188 mm. Статичното натоварване е до 200 kg, а динамичното е до 100 kg при скорост 3 km/h. Изделието е предназначено за болнични легла, болници, домове за възрастни и стари хора и болнични легла за грижа.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери