Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Agila care е завъртане на колело с централно, пълно или заключване по посоката, предназначено за болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора. Щифтът е с отвор за ексцентрик за профилни профили, което позволява закрепване към съответната конструкция. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден, и включва две състезания с топка, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото има диаметър 150 mm и е оборудвано с плъзгащ лагер, протектор от термопластичен каучук и тяло от полипропилен. Общата височина на изделието е 188 mm. Статичният товар е 200 kg, а динамичният товар е 100 kg при скорост 3 km/h.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело с централно, пълно или Заключване по пососка
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.02 kg
Име на продукта
Agila care
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
96 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, среден
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
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
Аксесоар
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Адаптерът е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна функционалност и съвместимост в различни приложения. С тегло от 0,1 килограма, този лек компонент е идеален за интеграция в системи, където минимизирането на допълнителното тегло е критично. Адаптерът е проектиран с висока прецизност, за да гарантира оптимална производителност и дълготрайност при експлоатация. Неговата компактна конструкция позволява лесна монтаж и демонтаж, което го прави практичен избор за инженерни решения, изискващи гъвкавост и надеждност.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,12 kg, предназначен за управление и превключване на колелата на количката. Този функционален компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни платформи и транспортни средства, позволявайки лесно превключване между различни режими на работа. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна експлоатация. Подходящ е за професионална употреба в индустриални и логистични приложения, където се изисква надеждна функционалност и лесна манипулация на мобилни системи.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,06 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този компактен инструмент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно превключване между различни режими на експлоатация. Аксесоарът е изработен с висока прецизност, за да гарантира дълготрайност и стабилност при ежедневна употреба в индустриални и търговски среди.

Аксесоар
Лост за превключване
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Лост за превключване е аксесоар с тегло 0,09 kg, предназначен за управление и превключване на функциите на колелцата. Този практичен компонент осигурява надежден контрол при работа с мобилни системи и позволява лесно активиране на различни режими на движение. Конструкцията му е оптимизирана за дълготрайност и точност при експлоатация, като гарантира стабилна работа в разнообразни индустриални среди. Аксесоарът е подходящ за интеграция в системи, където е необходимо бързо и сигурно превключване между различни позиции на колелцата.

Аксесоар
Втулка на лагер
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Втулката на лагер е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, който осигурява надежна поддръжка и центриране на лагерния механизъм. Този компонент е изработен с висока прецизност, за да гарантира оптимална функциониране и дълготрайност на системата. Втулката има тегло от 0,04 килограма, което я прави лека и лесна за монтаж. Благодарение на компактния си размер и надеждната конструкция, тя е идеална за различни промишлени приложения, където се изисква стабилност и точност. Продуктът отговаря на строгите технически стандарти и е подходящ за интеграция в съществуващи системи с колелца.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,05 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката с квадратно сечение, което осигурява надежда и стабилност при монтажа. Тази конструкция позволява лесна и сигурна фиксация към различни типове конструкции и механизми, като гарантира дълготрайност и надеждност при експлоатация.

Аксесоар
Профилна греда
Profilstahl 6kt-11x1000

Профилната греда е аксесоар, предназначен за използване с колелца и подвижни системи, който осигурява надежна конструкционна поддръжка и стабилност при монтаж на различни механизми. Този компонент е изработен с висока точност, за да гарантира оптимална съвместимост с стандартни касторни системи и да позволи лесна интеграция в съществуващи конфигурации. Профилната греда се характеризира с висока носеща способност и устойчивост на деформация, което я прави идеална за индустриални приложения, където се изискват точност и дълготрайност. Монтажът е прост и интуитивен, позволяващ бързо внедряване в производствени и логистични среди.

Аксесоар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,04 kg и диаметър на болта 28 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулката, което осигурява квадратно свързване, позволяващо надежден и стабилен монтаж на различни типове колелца. Конструкцията е оптимизирана за лесна инсталация и дълготрайна експлоатация в промишлени и търговски приложения.

Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за монтаж към медицински и грижещи се съоръжения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надеждно закрепване към носещата конструкция. Корпусът включва две състезания с топка, които осигуряват стабилно и плавно въртене на колелото около вертикалната ос, а материалът на корпуса е стоманен лист, среден. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е изработен от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg