Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
Номер на продукта:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за монтаж към медицински и грижещи се съоръжения. Фи...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за монтаж към медицински и грижещи се съоръжения. Фитингът е щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, който осигурява надеждно закрепване към носещата конструкция. Корпусът включва две състезания с топка, които осигуряват стабилно и плавно въртене на колелото около вертикалната ос, а материалът на корпуса е стоманен лист, среден. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер, а протекторът е изработен от термопластичен каучук. Тялото на колелото е от полипропилен. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието е 188 mm. Статичното натоварване е 200 kg, а динамичното натоварване е 100 kg при скорост 3 km/h. Приложенията включват болнични легла за грижа, болници и домове за възрастни и стари хора.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери