Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 100 mm
Agila care
Номер на поръчка:
990006453
EAN:
4031582301793
Номер на продукта:
2476PJP100R26-28S45 D
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Стерилно почистване
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Agila care е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано със щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили. Корпусът е изработен от стоманен лист, среден и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 138 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за болнични легла за грижа, болници, домове за възрастни и стари хора, където се изискват висока маневреност и надеждност при транспортиране на пациенти и медицинско оборудване.
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
Стерилно почистване
Колела за парна стерилизация в автоклави за стерилни зони
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост