Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящо се Колело Levina light е оборудвано със Сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид с щифт, завъртане за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с протектор от термопластичен каучук и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина достига 103 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
5220PJP075L51-10
EAN
4031582476989
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.16 kg
Име на продукта
Levina light
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Housing
Форма Вилица
Прав
Материал
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Интерференция при завъртане
129 mm
Изместване
27 mm
Радиус на завъртане
64.5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

Levina light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук за оптимално сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Завъртане на Колело със Спирачка 75 mm
Levina light
5225PJP075L51-10

Levina light е завъртане на колело със спирачка, оборудвано със сляп отвор за фитинг B10 за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага със щифт за завъртане, осигуряващ плавно движение в различни посоки. Колелото има диаметър 75 mm, като тялото му е произведено от полипропилен, а протекторът е от термопластичен каучук за оптимално сцепление и дълготрайност. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер за безшумна работа. Общата височина на изделието е 103 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати и вентилатори.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg