Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Въртящо се Колело Levina stainless е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване и корпус от Полиамид с въртящ лагер от Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост. Колелото се състои от корпус от Полиамид с протектор от Полиуретан, екструдирано и Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост, като диаметърът на колелото е 150 mm. Общата височина на продукта е 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Продуктът намира приложение в Анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, Рентген, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Компютри на колела, Диализни колички, Болници, Колички за медикаменти, Домове за възрастни и стари хора, Колички за медицински грижи, Ултразвукови апарати, Вентилатори, Професионални почистващи колички.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5380UAC150P30-13
EAN
4031582364101
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
190 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Levina stainless
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Форма Вилица
Тънък
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Интерференция при завъртане
226 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
113 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
40 бряг D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Лагер
Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост

Универсална награда за Дизайн

Универсална награда за Дизайн

Deutscher Дизайн Club

Deutscher Дизайн Club

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina stainless
5381UAC150P30-13

Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, неръждаемост за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящ за разнообразни медицински и професионални приложения.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 150 mm
Levina stainless
5387UAC150P30-13

Levina stainless е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото има тяло от полиамид с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер от неръждаемост, с диаметър 150 mm. Общата височина на изделието е 190 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за анестезиологични колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, компютри на колела, диализни колички, болници, колички за медикаменти, домове за възрастни и стари хора, колички за медицински грижи, ултразвукови апарати, вентилатори и професионални почистващи колички.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg