Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Levina stainless
EAN:
4031582364286
Номер на продукта:
5381UAC150P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиам...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Levina stainless е завъртане на колело с заключване по посока с отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има тяло от полиамид с протектор от полиуретан, екструдирано, което осигурява отлична устойчивост на износване и безшумна работа. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, неръждаемост за дълготрайна експлоатация. Диаметърът на колелото е 150 mm, а общата височина на изделието достига 190 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg, което го прави подходящ за разнообразни медицински и професионални приложения.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
Deutscher Дизайн Club
Deutscher Дизайн Club
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Надеждно сканиране
Антимагнитни за охранителни скенери и магнитен резонанс
Лесна цветова схема
Зелен педал за насочваща блокировка и червен педал за пълна блокировка
Нискообслужваеми колела
Защитни капаци на нишки за безпрепятствена работа с минимално почистване
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Постоянна миеща способност
Всички метални компоненти от неръждаема стомана
Нискообслужваеми материали
Всички метални компоненти от алуминий или неръждаема стомана
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка