Въртящ се Колело 125 mm
Delta twin
Номер на поръчка:
990837750
EAN:
4031582365658
Номер на продукта:
9940ITP125P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Силна конструкция
Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни индустриални приложения. Монтажната пла...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни индустриални приложения. Монтажната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичният товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции