Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Фиксираното колело Delta twin е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, което осигурява максимална здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от пресован полиуретан и прецизен сачмен лагер за плавно движение, като диаметърът му е 125 mm. Общата височина на конструкцията достига 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
9948ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365894
Номер на материал S4
990837761
Core attributes
Тип
Фиксиран Колело
Обща ширина
157 mm
Товароносимост при 4 км/ч
750 kg
Товароносимост при 6 км/ч
600 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
178 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3.86 kg
Име на продукта
Delta twin
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
105 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
137 mm
Housing
Цвят
Прозрачно Покритие
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал
Чугун или ковано желязо, тежко
Въртящ се лагер
Прецизен сачмен лагер
Диаметър на купол
136 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни индустриални приложения. Монтажната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичният товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящ се Колело 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Въртящото се колело Delta twin с правоъгълна плака е проектирано за високопроизводителни индустриални приложения. Монтажната плака осигурява стабилно закрепване към оборудването. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с прецизен сачмен лагер за плавно въртене. Колелото има алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичният товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1500 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63 soft cv

Delta twin е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелото, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с прецизен сачмен лагер за въртенето. Колелото има алуминиево тяло с пресован полиуретанов протектор и прецизен сачмен лагер, с диаметър 125 mm. Общата височина на изделието е 178 mm. Динамичната товароносимост е 750 kg при скорост до 4 km/h или 600 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1500 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg