Въртящ се Колело 125 mm
Levina
Номер на поръчка:
990036195
EAN:
4031582347715
Номер на продукта:
5370UAP125P50 7001
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Кор...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Въртящото се колело Levina е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и осигурява надеждна мобилност за различни приложения. Корпусът е изработен от полиамид с две състезания с топка, които гарантират плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, оборудвано с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на конструкцията е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за медицински оборудване като анестезиологични колички, болнични легла, диализни колички, С-рамена, КТ скенери, ЯМР, рентген апарати, ултразвукови апарати, вентилатори, както и за професионални почистващи колички, пазарски колички и магазинно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества