Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Levina
EAN:
4031582358872
Номер на продукта:
5371UAP125P50
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Levina представлява завъртане на колело с заключване по посоката с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от полиамид и е оборудван с две състезания с топка за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан, монтирано на прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 161 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е подходящ за широк спектър от приложения включително анестезиологични колички, медицинска апаратура като С-рамена и КТ скенери, болнични легла, колички за кетъринг, компютри на колела, диализни колички, колички за медикаменти, професионални почистващи колички, пазарски колички, магазинно оборудване и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Универсална награда за Дизайн
Универсална награда за Дизайн
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
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Нечуплива конструкция
Изключително висока ударопоглъщаемост
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
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Компоненти, устойчиви на химикали
Нечувствително към много почистващи препарати и химически вещества
Анти-усукващ монтаж
Защита от усукване за колела с насочваща блокировка